Circuito de mistura

Os sistemas de aquecimento com diversos consumidores e zonas apresentam diferentes necessidades de caudal e de temperatura. O controlo do caudal e da temperatura para um tipo de consumidor e/ou uma zona do edifício é conseguido através de um circuito de mistura.

Os sistemas de aquecimento com diversos consumidores e zonas apresentam diferentes necessidades de caudal e de temperatura. Isto deve-se às necessidades individuais dos diferentes consumidores (piso radiante, radiadores, superfícies de aquecimento, etc.). 

O controlo do caudal e da temperatura para um tipo de consumidor e/ou uma zona do edifício é conseguido através de um circuito de mistura. O caudal e a temperatura serão iguais ou inferiores aos do abastecimento principal. Devido às diferentes necessidades, é recomendável o uso de uma bomba de velocidade variável com circuito de mistura. Sendo assim possível uma grande poupança energética. 

Ao utilizar uma válvula de regulação de 2 vias, a bomba principal controla a perda de pressão na válvula.