Circuito de mistura, shunt com válvula de 3 vias no tubo de ida

O circuito de mistura com shunt é utilizado quando é necessário ter um caudal variável ou uma temperatura variável, ou ambos, do lado secundário.

Função:

• Lado secundário: 

Geralmente, a carga será uma superfície de calor ou um sistema de radiadores onde existe a necessidade de uma temperatura variável. Devido a uma diminuição na temperatura, o caudal do lado secundário geralmente será superior. O caudal poderá ser constante ou variável, dependendo do sistema. A válvula poderá ser colocada no tubo de ida ou no tubo de retorno.

• Lado primário:

O caudal diminui quando a válvula fecha.Se for instalada uma bomba não controlada do lado primário, a pressão diferencial no ponto de ligação irá aumentar quando o caudal diminuir. 

Interação com bombas de velocidade variável:

• Lado secundário:

Devido ao caudal superior do lado secundário, a bomba de velocidade variável terá controlo sobre os sistemas secundários.

• Lado primário:

A bomba diminui de velocidade quando a válvula fecha. Geralmente, é recomendável ter o controlo da pressão proporcional no caso de sistemas em que a perda de pressão é dividida entre as tubagens e as válvulas de controlo. 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati