Diferença média de temperatura

A diferença média de temperatura especifica a diferença média entre a temperatura de ida e a temperatura de retorno durante um determinado período de tempo.

A diferença de temperatura é importante nos sistemas de aquecimento urbano, onde é frequente a existência de requisitos relativos ao valor mínimo admissível, acima do qual deverá estar esta diferença média de temperatura. Estes requisitos pretendem minimizar a perda de calor no tubo de retorno do sistema de aquecimento urbano. Assim como o caudal do fluido que circula na rede de aquecimento urbano. 

Num sistema de aquecimento, a diferença de temperatura depende dos componentes instalados para a emissão de calor. No caso de radiadores, o arrefecimento é geralmente suficiente, uma vez que a velocidade através do radiador é baixa. Em sistemas de piso radiante, onde existe o risco de velocidade elevada, são instaladas válvulas limitadoras da temperatura de retorno para assegurar o devido arrefecimento da água do aquecimento urbano. 

Um sistema indevidamente regulado ou a existência de válvulas defeituosas pode fazer com o fluido de aquecimento circule demasiado rápido através das superfícies de aquecimento. Provocando o arrefecimento inadequado do fluido.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati