Câmara de visita

Uma câmara de visita é um compartimento construído numa conduta ou tubagem de esgoto com espaço suficiente para uma pessoa.

A câmara de visita permite aceder à conduta, a partir do solo, para inspeção, reparação, ou eliminação de obstruções.

Geralmente, as câmaras de visita encontram-se em zonas urbanas, ruas, e, por vezes, passeios. Habitualmente, são redondas para evitar que a sua tampa caia dentro da câmara. 

As tampas das câmaras de visita devem ser fabricadas em conformidade com a norma EN124, que descreve as classes do material (betão ou ferro fundido) e do peso. Por exemplo, uma tampa de classe D, segundo a norma EN124, é testada para 40 toneladas e utilizada em ruas com um grande volume de tráfego. Na imagem, esta tampa corresponde ao número 4. 

Norma EN124 da União Europeia
1: Classe A, testada para 1,5 toneladas
2: Classe B, testada para 12,5 toneladas
3: Classe C, testada para 25 toneladas
4: Classe D, testada para 40 toneladas