Leis de semelhança

As leis de semelhança expressam a relação matemática entre o caudal, a velocidade da bomba (rpm), a altura manométrica, e o consumo energético das bombas centrífugas.

As leis de semelhança expressam a relação matemática entre o caudal, a velocidade da bomba (rpm), a altura manométrica, e o consumo energético das bombas centrífugas. As leis mostram que até uma pequena redução no caudal provoca uma redução significativa na potência e, consequentemente, no consumo energético. As leis fornecem as bases para a poupança energética. 

Quando uma das variáveis que contribuem para o desempenho da bomba muda, as outras variáveis podem ser calculadas através das leis de semelhança. 
Q1/Q2 = n1/n2
H1/H2 = (n1/n2)2
P1/P2 = (n1/n2)3
Q = caudal [m3/h]
n = velocidade da bomba [rpm]
H = altura manométrica [bar]
P = potência [kW]

As fórmulas mostram que se a velocidade da bomba diminuir 50%, o caudal também irá diminuir 50%. A altura manométrica irá diminuir para 25%, e o consumo energético para 12,5%.     


    Facebook Twitter LinkedIn