Conversor de frequência

Um conversor de frequência é um dispositivo elétrico que converte uma corrente com uma determinada frequência, numa corrente com outra frequência. Habitualmente, a tensão permanece igual, antes e depois da conversão de frequência. Os conversores de frequência são, geralmente, utilizados para regular a velocidade de motores utilizados para acionar bombas e ventiladores.

 Um conversor de frequência é um dispositivo elétrico que converte uma corrente com uma determinada frequência, numa corrente com outra frequência. Habitualmente, a tensão permanece igual, antes e depois da conversão de frequência. Os conversores de frequência são, geralmente, utilizados para regular a velocidade de motores utilizados para acionar bombas e ventiladores.

 Exemplo: 
Um ventilador é alimentado com uma corrente de 400 V, 50 Hz. A esta frequência (50 Hz), o ventilador pode funcionar a uma determinada velocidade. Para que o ventilador funcione a uma velocidade superior, é utilizado um conversor de frequência para aumentar a frequência para (por exemplo) 70 Hz. Por outro lado, a frequência também pode ser convertida para 40 Hz, para o ventilador funcionar com uma velocidade inferior.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati