Bomba normalizada

Existem bombas normalizadas utilizadas como bombas de combate a incêndios. Estas bombas não foram fabricadas especificamente para sistemas de combate a incêndios, podendo assim provocar um baixo desempenho devido ao risco de entupimento, e à instabilidade na pressão do sistema. 

As bombas normalizadas (DIN ou ISO) são utilizadas para diversas aplicações, mas não como bombas de combate a incêndios em sistemas automáticos de extinção. Isto deve-se às especificações em termos de materiais, de design e de desempenho, uma vez que as bombas normalizadas não cumprem os requisitos necessários, e, logo, nunca deverão ser utilizadas para esse fim. Seguem-se as diferenças que caraterizam uma bomba normalizada e uma bomba “homologada/em conformidade com” para utilização em sistemas de combate a incêndios: 
 
 
Diferenças 
 
Especificação   _Bomba homologada ___Bomba normalizada____Motivo__________       
Peças internas           Anti corrosão            Ferro fundido                     Entupimento
Curva da bomba                     Estável                         Instável                      Δ Pressão
Caudal Máx. adm      At NPSH = 5 mtr*       Dep. of NPSH             Cavitação
Tam. acionamento                       At NPSH= 16 mtr**                                          Sobrecarga
Certificação                       ID na chapa          Sem certificação             Identificação
 
 
*Depende da norma aplicada, mas geralmente é entre 4,5 e 5,5 m.      
** Depende da norma aplicada, mas geralmente é NPSH=16 m, ou no ponto máximo da curva de consumo.