Fluoroelastómeros

Os fluoroelastómeros (FKM) são um dos tipos de borracha utilizada como material vedante para veios, para evitar a fuga do fluido bombeado. 

O tipo de borracha utilizada como vedante depende do fluido bombeado, e da pressão do sistema. Os fluoroelastómeros (FKM) são uma família de borrachas concebidas para óleos, combustíveis e uma vasta gama de químicos, incluindo solventes não polarizados. Existem classes padrão e especiais, as classes especiais têm propriedades específicas, como maior resistência ao funcionamento a baixas temperaturas e a químicos.

Os fluoroelastómeros têm uma excelente resistência ao funcionamento a altas temperaturas com diferentes tipos de óleos(até 200°C, dependendo da classe dos fluoroelastómeros). Os fluoroelastómeros têm uma resistência limitada ao vapor, à água quente, ao metanol, e a outros fluidos altamente polarizados. Este tipo de borracha tem pouca resistência a aminas, a substâncias fortemente alcalinas, e a diversos freons. 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati