Temperatura de ida

A temperatura de ida refere-se à temperatura da água no tubo de ida de um sistema de aquecimento ou parte do mesmo. Se o sistema de aquecimento estiver conectado diretamente ao sistema de aquecimento urbano, a sua temperatura de ida será determinada pelo fornecedor de aquecimento urbano.

Num sistema indireto de aquecimento, a água é misturada ou enviada para um permutador de calor antes de ser distribuída pelas tubagens, ou seja, a temperatura de ida é regulada, por exemplo, segundo a temperatura exterior. O controlo automático é configurado segundo uma curva de aquecimento pré-definida que corresponde às especificações do sistema. No entanto, a temperatura de ida do sistema de aquecimento não pode ultrapassar a temperatura da água do aquecimento urbano.

Ao definir a temperatura de ida de um sistema de aquecimento de um edifício, os seguintes fatores deverão ser tidos em consideração:

• Manutenção de uma temperatura confortável; 
• Limitação do consumo energético; 
• Temperatura de retorno do aquecimento urbano o mais baixa possível. 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati