Expansão

A expansão é uma expressão utilizada em referência a uma instalação de arrefecimento. Esta expressão diz respeito à temperatura e ao processo que transporta o refrigerante do lado do condensador para o lado do evaporador, na instalação de arrefecimento.

Todos os refrigerantes têm um estado líquido, gasoso e de evaporação, como a água a 1 bar: é líquida abaixo de 100 °C, evapora a 100 °C, e é gasosa (vapor) acima de 100 °C.

A temperatura de ebulição de um refrigerante depende da pressão, sendo que uma determinada pressão corresponde a uma temperatura de ebulição específica. Por exemplo, a amónia R717 a 2,9 bar entra em ebulição a -10°C, enquanto a 11,7 bar, o ponto de ebulição é 30 °C.

Ao provocar a expansão do refrigerante para o evaporador através da válvula de expansão, o refrigerante passa de uma determinada pressão para uma outra pressão inferior. Entra em ebulição e em evaporação se os “itens” perto do evaporador apresentarem uma temperatura superior à temperatura de evaporação. Geralmente, a expansão é controlada através de uma válvula de expansão térmica, assegurando a temperatura necessária para a evaporação através da maior ou menor expansão do refrigerante.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati