Condensador de evaporação

Os condensadores de evaporação são utilizados para eliminar o excesso de calor de um sistema de arrefecimento, quando o calor não pode ser utilizado para outros fins. O excesso de calor é eliminado pela evaporação de água.

Os condensadores de evaporação têm um armário com um condensador com pulverização de água, e, geralmente, tem também um ou mais ventiladores. O excesso de calor é eliminado pela evaporação de água. Num condensador de evaporação, o refrigerante primário do sistema é arrefecido, sendo o oposto do que acontece numa torre de arrefecimento. Os condensadores de evaporação são mais dispendiosos do que os arrefecedores secos, e são utilizados sobretudo em grandes sistemas de arrefecimento, ou em sistemas em que a temperatura exterior é elevada. São muitos os locais no mundo em que existem regulamentos que limitam a dimensão dos sistemas de arrefecimento, limitando assim o uso de condensadores de evaporação.

A pulverização do condensador com água tira partido do facto de o ponto de orvalho ser inferior à temperatura do ar, e de uma superfície molhada transferir calor de forma mais eficiente.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati