Classe de proteção

A classe de proteção revela o grau de proteção de um corpo elétrico, como um motor, contra a entrada de objetos sólidos e de água. 

A classe de proteção é expressa através de ‘IP’ seguido de dois dígitos (ver tabela). Os dois dígitos indicam a proteção contra objetos sólidos e água, respetivamente.

Exemplo: Uma tomada elétrica de classe IP33 está protegida contra objetos sólidos com mais de 2,5 mm, ou seja, fios, ferramentas, etc. A tomada não ficará danificada, nem a sua segurança comprometida, se for exposta a água pulverizada a um ângulo de 60° da vertical. 
 
A classe IP33 oferece maior proteção do que a IP2X, que geralmente é o mínimo exigido para uso interior. O ‘X’ é utilizado para expressar a ausência de proteção para o critério em questão, neste caso, a água.
 
Em alguns casos, uma classe IP inferior poderá ser mais adequada do que uma classe superior. Por exemplo, os motores de classe IP44 podem ser mais adequados do que os motores de classe IP55 num ambiente húmido, em que se pode formar condensação no cárter do estator. Os furos de drenagem no motor de classe IP44 permitem a drenagem da humidade dentro do cárter do estator, o que não seria possível num motor de classe IP55.
 
A norma “IEC 60034-5 Graus de proteção assegurados pelos invólucros (Código IP)” apresenta todas as classes de proteção.
ORD 195

Primeiro Dígito

Proteção contra o contacto e a entrada de objetos sólidos.

0 Sem proteção especial.

1 O motor está protegido contra objetos sólidos com mais de 55 mm, ex: uma mão.

2 O motor está protegido contra objetos sólidos com mais de 12 mm, ex: um dedo.

3 O motor está protegido contra objetos sólidos com mais de 2,5 mm, ex: fios, ferramentas, etc.

4 O motor está protegido contra objetos sólidos com mais de 1 mm, ex: fios. 

5 O motor está protegido contra a entrada de poeira.

6 O motor é completamente à prova de poeira.

 

Segundo Dígito

Proteção contra a entrada de água.

0 Sem proteção especial.

1 O motor está protegido contra gotas de água verticais, como água condensada.

2 O motor está protegido contra gotas de água verticais, mesmo que esteja inclinado a um ângulo de 15°.

3 O motor está protegido contra água pulverizada a um ângulo de 60° da vertical.

4 O motor está protegido contra salpicos de água em qualquer direção. 

5 O motor está protegido contra água projetada de uma boquilha em qualquer direção.

6 O motor está protegido contra jatos de água de alta pressão em qualquer direção.

7 O motor está protegido quando submerso em 15 cm a 1 m de água, por um período de tempo especificado pelo fabricante.

8 O motor está protegido contra submersão contínua em água, nas condições especificadas pelo fabricante.


    Facebook Twitter LinkedIn