Normas de desempenho eficiente

As normas de desempenho eficiente regulam a eficiência do motor, e definem os requisitos mínimos de eficiência.

Os fabricantes de motores utilizam a designação ‘motor de alto rendimento’ há vários anos. No entanto, uma vez que todos os fabricantes afirmam produzir motores de alto rendimento, torna-se difícil para os consumidores saberem exatamente quais os motores que permitem uma poupança energética.

No sentido de resolver este problema, e reduzir o consumo energético nos EUA, o Congresso Americano aprovou a Lei de Política Energética em 1992 (EPAct), que entrou em vigor em 24 de outubro de 1997. A EPAct estipula que os motores montados em pedestal, importados e fabricados nos EUA, para as indústrias deverão estar em conformidade com os requisitos mínimos de eficiência da lista da EPAct.

Desde então, já foram desenvolvidas diversas normas para motores, seguem-se algumas. Existem semelhanças entre estas normas, mas também diferenças nas classificações de kW a que se aplicam.

MEPS
As MEPS (Minimum Energy Performance Standards) são as Normas Mínimas de Desempenho Energético na Austrália. Desde 2001, todos os motores elétricos trifásicos de 0,73 kW a 185 kW têm de estar em conformidade com as MEPS. As novas normas são descritas nas normas AS/NZS 1359.5:2000 da Austrália/Nova Zelândia, e são obrigatórias por lei. As MEPS estipulam que se os produtos apresentarem uma eficiência energética inaceitavelmente baixa, deverão ser retirados do mercado. As MEPS também definem os níveis mínimos de eficiência de um motor de alto rendimento.

IEC/EN
As normas IEC/EN abrangem os chamados motores ‘IEC’ (Europa e Ásia). A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC/CEI) estipula as normas para os motores utilizados em muitos países do mundo. A norma IEC 60034 estipula as práticas elétricas recomendáveis desenvolvidas pelos países da IEC. As dimensões mecânicas e as tolerâncias dos motores são estipuladas pelas normas IEC 60072 e EN50347. Aplica-se o sistema métrico (unidades SI).

NEMA
As normas da NEMA abrangem motores nos EUA, Canadá, e outros países relacionados com os EUA. Consequentemente, a NEMA está associada essencialmente a motores utilizados na América do Norte. A NEMA (Associação Nacional de Fabricantes Elétricos) estipula normas para uma vasta gama de produtos elétricos, incluindo motores. As suas normas representam as práticas gerais da indústria, e são apoiadas pelos fabricantes de equipamento elétrico. As normas relativas a motores encontram-se na Publicação Nº MG1 da NEMA. Alguns motores maiores poderão não estar abrangidos pelas normas da NEMA. Aplica-se o sistema imperial (unidades EUA).


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati