Economizador

A eficiência operacional de sistemas de caldeira a gás natural pode ser melhorada utilizando o teor de água nos gases de combustão.

As caldeiras de condensação mais recentes já vêm equipadas com este dispositivo. No caso de caldeiras mais antigas, poderão ser instalados arrefecedores dos gases de combustão para conseguir o mesmo resultado. Estes dispositivos são chamados economizadores, e são instalados na chaminé depois da caldeira. 

O sistema baseia-se na disponibilidade de água de retorno, água quente doméstica ou outra, para arrefecer os gases de combustão. A temperatura do fluido de arrefecimento deverá ser inferior ao ponto de orvalho, para assegurar a condensação dos gases de combustão no economizador. O arrefecedor deverá ser fabricado em material resistente à corrosão, e possuir uma forma de eliminar o condensado.  

A instalação de um economizador em caldeiras antigas a gás natural poderá permitir uma poupança em combustível de até 15%, em comparação com o funcionamento tradicional. 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati