Recuperador de calor da descarga

O recuperador de calor da descarga poderá ser utilizado numa instalação de arrefecimento para produzir água quente doméstica. Isto é possível quando existe no edifício a necessidade simultânea de arrefecimento e de água quente doméstica. 

O recuperador de calor da descarga é útil quando existe a necessidade simultânea de arrefecimento e de água quente doméstica.  O sobreaquecimento inútil do refrigerante no compressor pode ser convertido em aquecimento útil, com uma temperatura consideravelmente elevada.

Habitualmente, a dissipação de calor do compressor alternativo é 8-10% da dissipação total de calor. Ao instalar um recuperador de calor da descarga é possível produzir água quente doméstica, água quente para aquecimento central ou para unidades de AVAC, etc. A temperatura do lado da água quente pode atingir 50-60 °C, para quase todos os refrigerantes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati