Válvula de regulação da pressão diferencial

Os reguladores de pressão diferencial são instalados em sistema que requerem uma pressão diferencial constante.

São frequentemente instalados em pontos de ligação entre o sistema de aquecimento urbano e o edifício dos consumidores. Estes dispositivos asseguram que existe uma pressão diferencial constante disponível para o sistema de aquecimento do edifício.

Isto protege a instalação do edifício contra uma pressão diferencial variável proveniente da rede de distribuição do aquecimento urbano, conseguindo assim um dimensionamento preciso do sistema de aquecimento.

Os reguladores de pressão diferencial também podem ser instalados para criar uma pressão diferencial constante ao longo das válvulas de regulação. Desta forma, pode ser conseguido um desempenho de 100% para a válvula de regulação, uma vez que é independente das relações de pressão no resto do sistema. Isto assegura uma regulação ideal da unidade que depende da válvula. Um circuito de mistura é um exemplo desse tipo de unidade.