Ponto de orvalho

O ponto de orvalho é a temperatura à qual o teor de água presente no ar condensa e se transforma em água. Isto significa que o teor de água presente no ar passa do estado gasoso para o estado líquido.

O ponto de orvalho está relacionado com a humidade relativa. Quando a humidade relativa aumenta, a diferença entre a temperatura do ponto de orvalho e a temperatura do ar diminui. Quando a humidade relativa é 100%, a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho são iguais. 

O ponto de orvalho é utilizado, por exemplo, durante o dimensionamento de sistemas de arrefecimento e de ventilação, para evitar a acumulação de água e de gelo na superfície de arrefecimento. Se o ar for arrefecido numa superfície de arrefecimento, então a temperatura dessa superfície deverá ser superior ao ponto de orvalho, para evitar a formação de condensação. 

O diagrama seguinte, apresenta h e x para ar húmido a 1.013 mbar. O diagrama mostra o teor absoluto de água no ar húmido (x), a humidade relativa (%), a temperatura (ºC), e a entalpia (h).





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati