CODS (coeficiente de desempenho do sistema)

O CODS de uma bomba de calor baseia-se no calor total extraído (Q) relativamente à energia fornecida à bomba de calor (W).

O coeficiente de desempenho do sistema (CODS) é um termo utilizado para descrever a eficiência de uma bomba de calor. O CODS de uma bomba de calor baseia-se no calor total extraído (Q) relativamente à energia fornecida à bomba de calor (W). Em comparação com o COD, o CODS é uma descrição da energia (elétrica) total utilizada por uma bomba de calor relativamente ao trabalho total (arrefecimento ou aquecimento) produzido pela bomba. 

Logo, o CODS pode ser definido como a energia elétrica, em kW, utilizada para produzir 1 kW de arrefecimento. E, pode ser calculado através da seguinte fórmula.  O CODS é expresso como rácio. Consequentemente, os valores de Q e W deverão empregar as mesmas unidades para a realização do cálculo do CODS.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati