Torre de arrefecimento

As torres de arrefecimento são utilizadas para eliminar o excesso de calor de um sistema de ar condicionado, se o calor não puder ser utilizado para outros fins.

Se o excesso de calor de um sistema de ar condicionado não puder ser utilizado para outros fins, pode ser eliminado através de uma torre de arrefecimento. A torre de arrefecimento tem um armário com uma serpentina de condensador, e, geralmente, tem também um ou mais ventiladores. O refrigerante quente do sistema de arrefecimento flui na serpentina, e é arrefecido pelo ar que circula na torre de arrefecimento. A serpentina do condensador é borrifada com água para aumentar a sua eficiência. Tirando partido do facto de o ponto de orvalho ser inferior à temperatura do ar, e de uma superfície molhada transferir calor de forma mais eficiente. Se a torre de arrefecimento for utilizada para arrefecer o refrigerante primário do sistema, é chamada um condensador de evaporação.

As torres de arrefecimento são mais dispendiosas do que os arrefecedores secos, e são utilizadas sobretudo em grandes sistemas de arrefecimento, ou em sistemas em que a temperatura exterior é elevada. São muitos os locais no mundo em que existem regulamentos que limitam a dimensão dos sistemas de arrefecimento, limitando assim o uso de torres de arrefecimento.