Convetor

O convetor é uma superfície de aquecimento que transfere calor sobretudo através de convecção. A convecção é o processo através do qual o calor é transferido quando o ar frio passa pela superfície quente de um material sólido.

Um convetor é constituído por placas de aquecimento por água, equipadas com alhetas corrugadas, que criam uma área de superfície de grandes dimensões, aumentando a capacidade de transferência de calor para o ar através de convecção. Mais de 90 % da transferência de calor de um convetor é conseguida através de convecção. 

Os convetores são frequentemente utilizados em locais onde não existe espaço suficiente para radiadores. A quantidade de energia entálpica transferida por um convetor diminui se for instalado num local com pouco fluxo de ar. A transferência de calor diminui cerca de 20-25% quando o convetor é instalado num recesso, e 15-20% quando é instalado mesmo por baixo de um teto.

Quando o convetor é instalado debaixo de um teto também existe o risco de um grande gradiente de temperatura na divisão, assim como de formação de uma camada estática de ar quente debaixo do teto. A ausência de calor ao nível do solo poderá ser desconfortável para os pés ou aumentar a probabilidade de correntes de ar ao nível do chão.