Válvula de regulação

As válvulas de regulação são utilizadas para regular a quantidade de fluido circulante para um componente. Este poderá ser um circuito de mistura, um permutador de calor, ou um ventiloconvetor.

As válvulas de regulação são utilizadas para regular a quantidade de fluido circulante para um componente. Este poderá ser um circuito de mistura, um permutador de calor, ou um ventiloconvetor. Habitualmente, as válvulas de regulação vêm equipadas com um motor para abrir e fechar a válvula. The motors receive signals for adjusting the degree of opening via a connection to a BMS-system, or de central electronic control unit. 

O motor recebe sinais para ajustar o nível de abertura através da ligação ao BMS, ou a uma unidade de controlo eletrónico. 

As válvulas de regulação também podem ser automáticas. Neste caso, a válvula vem equipada com um atuador que determina o seu nível de abertura. O atuador responde a um sensor, que mede a temperatura ou a pressão.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati