Cálculo do caudal

Para calcular a perda de pressão no sistema de aquecimento ou de arrefecimento é essencial saber o caudal volúmico (Q). O caudal volúmico baseia-se na procura de calor, na diferença de temperatura, na capacidade energética específica, e na densidade.

Sendo conhecido o valor do fluxo térmico (Φ), a temperatura do tubo de ida (tF), e a temperatura do tubo de retorno (tR) deverão ser determinadas, para calcular o caudal volúmico (Q).

As temperaturas determinam não só o caudal volúmico, mas também as superfícies de aquecimento (radiadores, aquecedores, etc.).

Deverá ser utilizada a seguinte fórmula:

 Φ x 0.86   = Q
  (tF -tR)

Q = caudal volúmico em [m3/h]
Φ = fluxo térmico em [kW]
tF = temperatura do tubo de ida em [°C]
tR = temperatura do tubo de retorno em [°C]
0,86 é o fator de conversão (kcal/h para kW)





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati