Cálculo da perda de calor

A perda de transmissão calculada é a soma das perdas de calor de cada secção individual do edifício.

A perda de transmissão calculada é a soma das perdas de calor de cada secção individual do edifício. 

Estas perdas podem ser calculadas através da seguinte fórmula:

Φ =U x A x (text- tint)

onde
Φ= Perda de calor da secção do edifício [W]
U=Coeficiente de transmissão de calor da secção do edifício [W/m²K] 
A= Área da secção do edifício [m²]
tout= Temperatura exterior nas condições do projeto [°C]
tin = Temperatura interior nas condições do projeto [°C]

A perda de calor calculada é utilizada para dimensionar o sistema de aquecimento do edifício de acordo com as condições do projeto em termos de temperatura exterior e interior. Habitualmente, são acrescentados 10-20% à perda de calor calculada, para assegurar uma capacidade adicional no caso de funcionamento noturno ou outras situações.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati