Válvula de borboleta

A válvula de borboleta é um tipo de válvula de quarto de volta. A “borboleta” é um disco de metal montado numa haste. Quando a válvula está fechada, a posição do disco obstrui completamente a passagem.

Quando a válvula está fechada, a posição do disco obstrui completamente a passagem. Quando a válvula está aberta, o disco fica a um quarto para permitir a livre passagem do fluído. A válvula também pode ser aberta gradualmente para regular o fluxo. Ao contrário da válvula de esfera, a placa está sempre presente no fluxo, consequentemente, é sempre induzido um decréscimo na pressão, independentemente da posição da válvula.

A válvula de borboleta deve o seu nome à sua “aparência de borboleta” quando roda.
A válvula de borboleta é amplamente utilizada na indústria química, em sistemas de águas residuais, e de abastecimento de água.
A válvula está concebida de forma a que o fluido não entre em contacto com as peças de metal móveis da válvula.
A sede da válvula pode ser feita de diferentes materiais para se adaptar a todos os fluidos.
A válvula de borboleta é muito robusta e requer pouca manutenção.

Geralmente, estas válvulas estão disponíveis em tamanhos médio grande a muito grande (DN 40–600).