BTU (Unidade Térmica Britânica)

 

A Unidade Térmica Britânica (BTU) é uma unidade de energia utilizada nas indústrias de energia, de geração de vapor, de aquecimento, e de ar condicionado. Apesar de ainda ser utilizada ‘oficiosamente’ em países de língua inglesa (como EUA, Canadá, RU), o seu uso tem diminuído ou tem sido substituída noutras zonas do mundo. Em contextos científicos, a BTU já foi amplamente substituída pela unidade de energia do SI, o joule [J].

A capacidade de pequenos sistemas de arrefecimento e de bombas de calor é frequentemente expressa em BTU - o número de BTU por hora, BTU/h.

Uma Unidade Térmica Britânica (BTU) é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 1 libra de água em 1 grau Fahrenheit.1 BTU = 1,055 kJ.1 BTU/h = 0,293 W.