Água salobra

A água salobra é água com uma salinidade superior à da água doce, mas inferior à da água do mar.

A salinidade expressa o teor de sais dissolvidos numa massa de água. Em termos técnicos, a água salobra contém cerca de 500 a 30.000 ppm de sal, sendo geralmente expresso em percentagem - 0,05 - 3,0%. 

A concentração de sais dissolvidos na água determina, parcialmente, a condutividade quando o sal ioniza a solução. A condutividade elétrica de uma amostra de água é utilizada como indicador do teor de sal e impurezas da água: quanto mais pura é a água, menor é a condutividade.

 

Salinidade da água com base nos sais dissolvidos
Água doce
< 0.05%
< 500 ppm

Água salobra
0.05 - 3.0%
500 - 30,000 ppm

Água salina
3.0 - 5.0%
30,000 - 50,000 ppm

Salmoura
> 5.0%
> 50,000 ppm