Caldeira

Os consumidores que vivem em zonas onde não existe aquecimento urbano precisam de uma caldeira para o seu sistema de aquecimento central. A instalação de uma caldeira inclui os seguintes componentes: queimador, boquilhas, cárter da caldeira, depósito de água quente (integrado ou separado), e chaminé.

A instalação de uma caldeira inclui os seguintes componentes: queimador, boquilhas, cárter da caldeira, depósito de água quente (integrado ou separado), e chaminé. Geralmente, as caldeiras pequenas são fabricadas em ferro fundido ou em chapa de aço. Os sistemas de maiores dimensões utilizam frequentemente caldeiras de tubo de fumo para reduzir a temperatura do gás de combustão, conseguindo uma ótima eficiência de aquecimento. Em alguns casos, pode ser instalada uma bomba anticondensação para evitar que seja fornecida à caldeira uma temperatura demasiado baixa. Isto pretende evitar condensação indesejável no interior da caldeira, e assegurar que a diferença de temperatura entre o fundo e o topo da caldeira não é significativa. Uma diferença de temperatura elevada pode provocar tensões no material, e reduzir a durabilidade da caldeira.

A energia química do combustível é convertida em energia entálpica através da combustão no interior da caldeira. O calor é transferido para a água através da radiação térmica da chama, e através da convecção do gás de combustão. Nas caldeiras de condensação, é possível utilizar a energia no teor de água do gás de combustão. Logo, é conseguida uma eficiência térmica de aproximadamente 100%. As caldeiras que não são de condensação podem apresentar uma eficiência significativamente superior se forem instalados economizadores. Os economizadores arrefecem os gases de combustão, transferindo o seu calor para a água de alimentação da caldeira. 

Os sistemas de caldeiras podem utilizar diversos tipos de combustíveis: Fuelóleo doméstico (sistemas pequenos), fuelóleo pesado (sistemas grandes), gás natural, e combustíveis sólidos (palha, madeira, pellets, aparas de madeira, carvão). 

A eficiência do sistema da caldeira é afetada pelo calor perdido através da chaminé, assim como pela perda de calor através das superfícies da caldeira.