Bomba anticondensação

A principal função de uma bomba anticondensação é assegurar que a diferença de temperatura entre o fundo e o topo da caldeira não é significativa. Uma diferença de temperatura elevada pode provocar tensões no material, e reduzir a durabilidade da caldeira.

A principal função de uma bomba anticondensação é assegurar que a diferença de temperatura entre o fundo e o topo da caldeira não é significativa. Uma diferença de temperatura elevada pode provocar tensões no material, e reduzir a durabilidade da caldeira. A bomba anticondensação faz circular a água do tubo de ida para o tubo de retorno, ou diretamente para a caldeira. A diferença de temperatura é no máximo cerca de 10-20°C..

No caso de determinados combustíveis, as temperaturas muito baixas podem provocar corrosão no fundo da caldeira. A utilização de uma bomba de velocidade variável assegura o máximo de segurança e uma eficiência energética ideal.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati