Unidade de Tratamento de Ar (UTA)

As Unidades de Tratamento de Ar (UTA) são utilizadas para o condicionamento e a circulação do ar no sistema de aquecimento, de ventilação, e de ar condicionado.

A função da UTA é recolher ar do exterior, condicioná-lo, e fornecer ar novo ao edifício. Todo o ar de exaustão é eliminado, o que assegura uma boa qualidade do ar no interior do edifício. Dependendo da temperatura necessária, o ar novo é aquecido por uma unidade de recuperação ou uma serpentina de aquecimento, ou arrefecido por uma serpentina de arrefecimento.

Em edifícios em que os requisitos sanitários de qualidade do ar são inferiores, algum do ar das divisões pode ser recirculado através de uma câmara de mistura, conseguindo assim grande poupança energética.  A câmara de mistura possui grelhas para controlar o rácio entre o ar recirculado, o ar exterior, e o ar de exaustão. 

A UTA é uma caixa grande de metal que contém ventiladores diferentes para o fornecimento e a exaustão, uma serpentina de aquecimento, uma serpentina de arrefecimento, um sistema de recuperação de calor/frio, filtros de ar, atenuadores de som, uma câmara de mistura, e grelhas. As UTAs estão ligadas às condutas que distribuem o ar condicionado pelo edifício, e o devolvem à UTA.

Habitualmente, a UTA vem equipada com um permutador de calor para poupar energia e aumentar a capacidade.

Uma UTA concebida para uso exterior, geralmente em telhados, é também chamada RTU (rooftop unit).


    Facebook Twitter LinkedIn