Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 1 até 24
Valor Kv
O valor Kv expressa o caudal numa válvula de regulação numa determinada posição, e com uma perda de pressão de 1 bar. No caso de a válvula estar completamente aberta, é dado o valor Kvs.
Valor Kvs
O valor Kvs expressa o caudal numa válvula de regulação completamente aberta, e com uma perda de pressão de 1 bar. O valor Kvs é um caso especial do valor Kv, que expressa o caudal numa determinada posição da válvula, e com uma perda de pressão de 1 bar.
Válvula antirretorno
A válvula antirretorno apenas permite a circulação do fluido num sentido. As válvulas antirretorno são instaladas para assegurar que o fluido circula na direção correta, para situações em que a pressão poderá provocar refluxo.
Válvula de 2 vias
A função de uma válvula de 2 vias é cortar o fluxo de água, ou controlar e regular o caudal num tubo.
Válvula de 3 vias
A função de uma válvula de 3 vias é cortar o fluxo de água num tubo, enquanto abre o fluxo noutro, para misturar água de dois tubos diferentes no mesmo tubo, ou para dividir a água de um tubo por dois tubos diferentes.
Válvula de alarme do sistema automático de extinção por água
As válvulas de alarme evitam a contracorrente de água, ou seja, do sistema para a sala da bomba. No entanto, quando um sprinkler é ativado (aberto) devido a um incêndio, a válvula de alarme abre e permite a passagem de água.
Válvula de borboleta
A válvula de borboleta é um tipo de válvula de quarto de volta. A “borboleta” é um disco de metal montado numa haste. Quando a válvula está fechada, a posição do disco obstrui completamente a passagem.
Válvula de equilíbrio
Durante o comissionamento de sistemas de aquecimento e de arrefecimento, o equilíbrio hidráulico é conseguido através de válvulas de equilíbrio, estático ou dinâmico.
Válvula de regulação
As válvulas de regulação são utilizadas para regular a quantidade de fluido circulante para um componente. Este poderá ser um circuito de mistura, um permutador de calor, ou um ventiloconvetor.
Válvula de regulação da pressão diferencial
Os reguladores de pressão diferencial são instalados em sistema que requerem uma pressão diferencial constante.