Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 1 até 27
Saturação
O ponto de saturação ocorre quando o ar já não consegue absorver mais água. O ponto de saturação também é chamado ponto de orvalho. Pode também ser definido como a quantidade máxima de energia entálpica que a água ou um vapor saturado contém sem entrar em ebulição ou sem condensar.
Sensor de nível
O sensor de nível é um dispositivo que mede o nível de água.
Sensor de temperatura
Os sensores de temperatura são utilizados em todos os tipos de instalações de ventilação, de aquecimento, de ar condicionado, etc.
Sensor PT 100
O sensor PT 100 é um sensor de temperatura que mede a resistência elétrica através da platina (Pt). O PT 100 consegue medir temperaturas até 600 °C.
Sistema automático de extinção por água
Os sistemas automáticos de extinção por água utilizam água para a supressão de incêndios em edifícios, evitando assim a perda de bens e de vidas.
Sistema automático de extinção por água
Os sistemas automáticos de extinção por água são utilizados para a supressão de incêndios em edifícios. A bomba do sistema distribui a água através das tubagens, e depois esta é libertada pelos sprinklers.
Sistema automático de extinção por espuma
Os sistemas automáticos de extinção por espuma são utilizados para a supressão de incêndios em edifícios. A bomba do sistema distribui a mistura de água e de espuma através das tubagens, e depois a espuma é pulverizada pelos sprinklers.
Sistema de esgotos
Um sistema de esgotos é constituído por uma rede de tubagens que recolhem e transportam águas residuais e pluviais para uma estação de tratamento de águas residuais.
Sistema de expansão direta (DX)
Um sistema de expansão direta é um sistema de arrefecimento em que o refrigerante primário é utilizado para a evaporação. Habitualmente, os sistemas de expansão direta são utilizados em sistemas muito pequenos e isolados, mas também podem ser utilizados em sistemas de arrefecimento industrial.
Sistema direto
Um sistema direto é um sistema onde as superfícies de aquecimento estão conectadas diretamente a uma caldeira, ou a um sistema de aquecimento urbano. Isto significa que a água do aquecimento urbano é fornecida diretamente aos radiadores, ou a outras superfícies de aquecimento, do consumidor.