Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 1 até 11
Rácio de calor sensível
O rácio de calor sensível (RCS) é uma expressão utilizada para descrever o rácio entre a carga térmica sensível e a carga térmica total.
Radiador
Um radiador é uma superfície de aquecimento que transfere uma parte significativa do seu calor através de radiação térmica, e o resto através de convecção.
Radiador de óleo arrefecido a água-salmoura
O radiador de óleo arrefecido a água-salmoura é um equipamento utilizado para eliminar parte da energia fornecida para comprimir o refrigerante, da pressão de aspiração até à pressão de descarga, assim como para eliminar a fricção mecânica.
Recuperação de calor
Uma grande parte do consumo energético de um sistema ventilação diz respeito ao aquecimento do ar exterior. Os custos operacionais podem ser significativamente reduzidos se o calor for transferido do ar eliminado para o ar frio admitido.
Recuperador de calor da descarga
O recuperador de calor da descarga poderá ser utilizado numa instalação de arrefecimento para produzir água quente doméstica. Isto é possível quando existe no edifício a necessidade simultânea de arrefecimento e de água quente doméstica.
Refluxo
O refluxo é o movimento do fluido nas tubagens na direção contrária à normal. É causado por uma diferença de pressão da água.
Refrigerante
A função do refrigerante é transferir energia de um nível e eliminá-la num nível superior. Existem diferentes tipos de refrigerantes primários, cada um com caraterísticas técnicas específicas, com pressão, temperatura, entalpia, e volume específico adequados a cada necessidade.
Refrigerante secundário
Os refrigerantes poderão ser primários ou secundários. Geralmente, o refrigerante secundário não é tóxico em pequenas quantidades, no entanto, grandes quantidades do mesmo requerem um descarte apropriado.
Refrigerantes naturais
Os refrigerantes naturais têm um efeito inexistente, ou insignificante, na camada do ozono e no efeito de estufa. São amplamente utilizados em pequenas aplicações, como bombas de calor, pequenos chillers, e sistemas comerciais.
Rotações da bomba
Quando as rotações da bomba são alteradas para uma velocidade mais baixa ou mais elevada, a curva da bomba muda.