Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 1 até 9
Decomposição
A decomposição é a degradação ou a transformação de substâncias orgânicas complexas em substâncias mais simples, através de processos químicos ou biológicos.
Densidade específica
A densidade específica de um material ou líquido refere-se à sua massa por unidade de volume.
Depósito de água quente
Os depósitos de água quente são utilizados na produção de água quente doméstica. O depósito de água quente poderá estar conectado a um sistema de aquecimento central ou urbano, ou poderá conter a sua própria fonte de calor.
Depósito de inércia
Um depósito de inércia é um reservatório de armazenamento utilizado do lado frio de um sistema de ar condicionado. O armazenamento providenciado pelo depósito é utilizado para picos de carga, ou para situações em que a procura ultrapassa a capacidade do sistema de arrefecimento.
Diferença média de temperatura
A diferença média de temperatura especifica a diferença média entre a temperatura de ida e a temperatura de retorno durante um determinado período de tempo.
Disjuntor
O disjuntor é um dispositivo que protege contra a sobreintensidade.
Dissipação de calor
A dissipação de calor é o excesso de calor de um sistema de arrefecimento que é removido através do condensador ou da torre de arrefecimento. A dissipação de calor é a quantidade total de energia entálpica que é transferida do lado frio para o lado quente, mais o trabalho realizado pelo compressor.
Divisão refrigerada
Uma divisão refrigerada é um espaço para o armazenamento frigorífico de bens perecíveis, como comida, para os preservar. Geralmente, numa divisão refrigerada a temperatura é de 0-5°C.
Dureza da água
A água dura carateriza-se pelos iões encontrados na mesma. A dureza da água é caraterizada pela presença de catiões multivalentes.