Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 1 até 82
Cálculo da perda de calor
A perda de transmissão calculada é a soma das perdas de calor de cada secção individual do edifício.
Cálculo da perda de pressão
No sentido de selecionar a bomba correta e conseguir um sistema equilibrado, é necessário calcular a perda de pressão ao longo do sistema.
Cálculo do caudal
Para calcular a perda de pressão no sistema de aquecimento ou de arrefecimento é essencial saber o caudal volúmico (Q). O caudal volúmico baseia-se na procura de calor, na diferença de temperatura, na capacidade energética específica, e na densidade.
Caldeira
Os consumidores que vivem em zonas onde não existe aquecimento urbano precisam de uma caldeira para o seu sistema de aquecimento central. A instalação de uma caldeira inclui os seguintes componentes: queimador, boquilhas, cárter da caldeira, depósito de água quente (integrado ou separado), e chaminé.
Caldeira de condensação
A caldeira de condensação é um equipamento com um condensador, através do qual o vapor de água produzido pela queima de gás ou fuelóleo na caldeira volta a condensar e passa a água líquida - daí o nome “caldeira de condensação”. Sem um condensador, a energia contida no vapor seria descarregada para a atmosfera através do gás de combustão.
Calhas de guia
As calhas de guia são utilizadas para guiar a bomba para o acoplamento automático numa instalação submersa.
Calor radiante
O calor radiante é a radiação térmica entre duas superfícies. A radiação térmica ocorre quando um material transmite radiação infravermelha, aquecendo assim um outro material, sem que o ar à volta dos materiais seja aquecido.
Câmara de visita
Uma câmara de visita é um compartimento construído numa conduta ou tubagem de esgoto com espaço suficiente para uma pessoa.
Camisa de arrefecimento
A camisa de arrefecimento é um dispositivo que permite que uma parte do líquido bombeado, ou um líquido externo, circule à volta do cárter do motor. Absorvendo assim o excesso de calor através de convecção forçada, e permitindo o arrefecimento eficiente da bomba.
Capacidade térmica específica
A capacidade térmica específica de um material ou líquido refere-se à quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 1 kg de material/líquido em 1 K.