Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 1 até 18
Abastecimento de água para combate a incêndios
O abastecimento de água à bomba do sistema automático de extinção deverá cumprir os requisitos em termos de caudal, pressão, e duração. As fontes poderão ser a rede de abastecimento público, depósitos de armazenamento de água, e fontes inesgotáveis como lagos, rios e canais.
Acionamento de frequência variável
O acionamento de frequência variável é utilizado para ajustar o caudal ou a pressão às necessidades reais. Logo, controla a frequência da energia elétrica fornecida à bomba ou ao ventilador. Este equipamento permite uma poupança energética significativa.
Aço inoxidável 1407
O aço inoxidável é crómio com ligas de aço, que melhora a resistência à corrosão do aço inoxidável. O teor mínimo de crómio no aço inoxidável é de 10,5%.
Acumulação suave de pressão
A função de ‘acumulação suave de pressão’ assegura um arranque suave dos sistemas com as tubagens vazias, por exemplo.
Alhetas de transferência de calor
As alhetas são utilizadas em todos os arrefecedores de ar, arrefecedores secos, evaporadores, e condensadores que transferem energia de um líquido para o ar, ou do ar para um líquido.
Altura geométrica
A altura geométrica refere-se à diferença física de altura entre o nível de líquido no poço e o ponto mais alto do tubo de descarga ou do nível de água na saída.
Alumínio
O alumínio puro é um metal leve e suave, com um terço da densidade do aço. É também um metal com grande condutividade elétrica e térmica.
Ambiente aeróbico
Em sistemas de transporte e tratamento de águas residuais, as condições aeróbicas implicam a existência de oxigénio, para ser utilizado como agente oxidante na decomposição de matéria orgânica.
Ambiente anaeróbico
Em sistemas de transporte e tratamento de águas residuais, as condições anaeróbicas implicam a ausência de nitrato, sulfato e oxigénio para a decomposição de matéria orgânica.
Ambiente anóxico
As condições anóxicas, tal como as anaeróbicas, implicam a ausência de oxigénio. No entanto, em condições anóxicas pode verificar-se a existência de compostos como o nitrato ou o sulfato.