Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 41 até 311
Bombas de combate a incêndios
Habitualmente, as bombas de combate a incêndios estão homologadas por uma entidade homologadora, e poderão ser acionadas por um motor elétrico ou um motor a gasóleo. Numa instalação de combate a incêndios, poderá haver uma ou mais bombas a funcionar como bomba de serviço, auxiliar (50%), e em standby.
Bombas em paralelo
A instalação de bombas em paralelo aumenta o Q.
Bombas em série
A instalação de bombas em série irá aumentar a altura manométrica.
Borracha
A borracha é utilizada nos vedantes do veio para evitar a fuga do fluido bombeado.
Borracha de etileno-propileno
A borracha de etileno-propileno é um dos tipos de borracha utilizada como material vedante para veios, para evitar a fuga do fluido bombeado.
Borracha nitrílica
A borracha nitrílica pode ser sujeita a temperaturas até 100 °C. A Grundfos utiliza-a em vedantes do veio, uma vez que tem uma elevada resistência aos óleos e combustíveis.
Borrachas de silicone
As borrachas são polímeros flexíveis de cadeia longa que podem ser facilmente esticados, chegando a atingir um comprimento vários vezes superior ao original, e podendo de seguida regressar às suas dimensões iniciais.
BTU (Unidade Térmica Britânica)
A Unidade Térmica Britânica (BTU) é uma unidade de energia utilizada nas indústrias de energia, de geração de vapor, de aquecimento, e de ar condicionado. Em contextos científicos, a BTU já foi amplamente substituída pela unidade de energia do SI, o joule [J].
Cálculo da perda de calor
A perda de transmissão calculada é a soma das perdas de calor de cada secção individual do edifício.
Cálculo da perda de pressão
No sentido de selecionar a bomba correta e conseguir um sistema equilibrado, é necessário calcular a perda de pressão ao longo do sistema.