Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 91 até 311
Componentes de proteção contra incêndios “em conformidade com as especificações”
Os componentes de proteção contra incêndios “em conformidade com as especificações” são produtos, ou instalações de bombas de incêndio, fabricados em conformidade com as especificações estabelecidas pelas normas de proteção contra incêndios - por exemplo, “em conformidade com a norma NFPA 20”. Estes produtos não estão homologados e não foram avaliados por um laboratório homologador.
Componentes listados e homologados para a proteção contra incêndios
Os componentes listados e homologados para proteção contra incêndios são aqueles que foram testados e certificados por laboratórios acreditados, por exemplo: a bomba de incêndio, o painel de controlo, o caudalímetro, etc. Habitualmente, estes componentes são publicados pela organização na sua página da Internet , CDs, etc.
Compressor
O compressor é o coração do sistema de arrefecimento. É o equipamento que aumenta a pressão de um gás reduzindo o seu volume.
Compressor alternativo
Os compressores alternativos são frequentemente utilizados em sistemas de arrefecimento. Estes compressores aspiram os gases do refrigerante aos poucos, enquanto outros tipos de compressores aspiram continuamente.
Compressor de parafuso
Os compressores de parafuso são frequentemente utilizados em sistemas de arrefecimento. Estes compressores aspiram os gases do refrigerante continuamente, enquanto outros tipos de compressores aspiram aos poucos.
Condensador
Os condensadores são utilizados em sistemas de arrefecimento. Os condensadores removem o calor do refrigerante que os atravessa. Existem diversos tipos de refrigerantes disponíveis.
Condensador de evaporação
Os condensadores de evaporação são utilizados para eliminar o excesso de calor de um sistema de arrefecimento, quando o calor não pode ser utilizado para outros fins. O excesso de calor é eliminado pela evaporação de água.
Condições ambientes
As condições ambientes são um conjunto de parâmetros utilizados pelos projetistas para o dimensionamento de sistemas de ventilação e de arrefecimento. Geralmente, as condições ambientes incluem a temperatura, a humidade, e a pressão do ar.
Contador de energia
Os contadores de energia são utilizados para medir o consumo energético. Habitualmente, são utilizados na faturação no contexto de sistemas de aquecimento urbano. Os contadores de energia também são utilizados em edifícios grandes para registar o consumo de calor e de frio em diferentes sistemas.
Controlador da bomba de combate a incêndios
Os controladores para bombas acionadas por motores elétricos e a gasóleo recebem um sinal de um pressostato para o arranque da bomba. Por razões de segurança, cada bomba tem o seu painel de controlo.