Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 1 até 311
Abastecimento de água para combate a incêndios
O abastecimento de água à bomba do sistema automático de extinção deverá cumprir os requisitos em termos de caudal, pressão, e duração. As fontes poderão ser a rede de abastecimento público, depósitos de armazenamento de água, e fontes inesgotáveis como lagos, rios e canais.
Acionamento de frequência variável
O acionamento de frequência variável é utilizado para ajustar o caudal ou a pressão às necessidades reais. Logo, controla a frequência da energia elétrica fornecida à bomba ou ao ventilador. Este equipamento permite uma poupança energética significativa.
Aço inoxidável 1407
O aço inoxidável é crómio com ligas de aço, que melhora a resistência à corrosão do aço inoxidável. O teor mínimo de crómio no aço inoxidável é de 10,5%.
Acumulação suave de pressão
A função de ‘acumulação suave de pressão’ assegura um arranque suave dos sistemas com as tubagens vazias, por exemplo.
Água fria
A água fria doméstica inclui a água utilizada para banhos, para cozinhar, etc. Esta água vem de um sistema de abastecimento que abastece várias residências, ou de um poço privado.
Água quente
A água quente doméstica refere-se à água quente utilizada numa residência para banhos, lavagens, etc. É produzida através do aquecimento da água fria doméstica num permutador ou num depósito de água quente.
Água salobra
A água salobra é água com uma salinidade superior à da água doce, mas inferior à da água do mar.
Águas pluviais
As águas pluviais são as águas resultantes da precipitação.
Águas residuais
Águas residuais é uma expressão que se refere à água cuja qualidade foi de alguma forma afetada por atividades humanas.
Alhetas de transferência de calor
As alhetas são utilizadas em todos os arrefecedores de ar, arrefecedores secos, evaporadores, e condensadores que transferem energia de um líquido para o ar, ou do ar para um líquido.