Unilift AP

Visão geral

Visão geral

As bombas Unilift AP e Unilift AP Basic são bombas de drenagem submersíveis concebidas para instalação temporária/portátil e instalação permanente. Estas bombas monocelulares são construídas essencialmente em aço inoxidável. Todos os modelos estão disponíveis em versões monofásicas ou trifásicas e para fontes de alimentação de 50 ou 60 Hz.

O número na designação do tipo, por exemplo AP12, indica o tamanho das partículas esféricas que podem passar pela bomba.

Todas as bombas Unilift AP e AP Basic possuem uma ficha para ligação à rede elétrica.

Unilift AP é uma bomba monocelular com um impulsor semiaberto (AP12) ou impulsor Vortex (AP35 e AP50). Todas as bombas Unilift AP possuem uma camisa em aço inoxidável para efeitos de refrigeração durante o funcionamento. O filtro no fundo impede a entrada na bomba de partículas maiores do que aquelas para as quais a bomba foi concebida. O filtro está preso ao corpo da bomba. Todas as bombas Unilift AP podem ser fornecidas com ou sem interruptor de nível, para funcionamento manual ou automático. As bombas com um "A" na designação do tipo possuem um interruptor de nível. As versões trifásicas possuem uma caixa de arranque adicional ligada ao interruptor de nível. A saída está posicionada no topo da bomba e é visível de Rp 1 1/2 a Rp 2.

É possível instalar na saída uma válvula de retenção opcional para impedir o retorno.

As bombas Unilift AP Basic são bombas monocelulares (AP35B, AP50B) com impulsor Vortex. Todas as bombas Unilift AP Basic são concebidas em aço inoxidável, com uma base de assentamento em compósito. A gama Unilift AP Basic destina-se a funcionamento submerso, quer sem suporte na base de assentamento, quer instalada com um acoplamento automático. A entrada da bomba foi concebida de forma a impedir a entrada de partículas de grandes dimensões na bomba. A base de assentamento encontra-se fixa através de quatro abraçadeiras ocultas sob o anel em compósito na parte superior do corpo da bomba. O anel impede que entre sujidade nas abraçadeiras. Todas as bombas Unilift AP Basic podem ser fornecidas com ou sem interruptor de nível, para funcionamento manual ou automático. As bombas com um "A" na designação do tipo possuem um interruptor de nível. A saída está posicionada no lado da bomba e é R 2.

Aplicações

  • Águas e águas pluviais em horticultura;
  • Águas de rios e lagos;
  • Águas pluviais, águas de drenagem e águas de cheias;
  • Águas para enchimento/drenagem de reservatórios, lagos, depósitos, etc.
  • Efluentes de chuveiros, máquinas de lavar e lava-louças abaixo do nível da rede de esgotos;
  • Águas de piscinas;
  • Águas de drenagem de canais;
  • Águas subterrâneas (aplicações de descida de nível);
  • Efluentes domésticos de sistemas de tratamento sépticos e de lamas;
  • Líquidos que contenham fibras de indústria ligeira, lavandarias, etc.;
  • Efluentes de viadutos, passagens inferiores, etc.;
  • Águas de drenagem de sistemas de aspersor de garagem.

Características e benefícios

A Unilift AP adequa-se a instalações portáteis permanentes ou temporárias. A maioria dos componentes são de aço inoxidável. O cabo é instalado através de uma ficha. Encontra-se disponível em versões automática e manual. As versões monofásicas possuem um interruptor térmico integrado.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Simplicidade de instalação
  • Isenta de manutenção
  • Fiável
Brochuras

Brochuras

 

Produtos para águas residuais

Wastewater products

Brochura
Publicação n.º 97512325
Data de publicação: 17-12-2009

Download PDF

3733 kb

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00