TPE3

Visão geral

Visão geral

Um avanço extraordinário

A TPE3 proporciona uma eficiência incomparável e uma vasta gama de funcionalidades inteligentes que a transformam em mais do que uma bomba. TPE3 vem equipada com um medidor de energia entalpica, e também com uma função de limitação do caudal que elimina a necessidade de ter uma válvula de regulação.

Com uma quantidade configurável de relés e entradas analógicas,pacote completo TPE3 I/O permite uma monitorização melhorada do sistema e uma regulação ideal da bomba. A TPE3 vem equipada com tecnologia sem fios que lhe permite estabelecer ligações até quatro bombas TPE3 individuais.

Instale e configure qualquer sensor HVAC à TPE3 e deixe que seja a própria bomba a controlar a pressão e o caudal no ΔT ou ΔP da instalação. A bomba TPE3 é uma verdadeira solução “Ligar e Bombear”.

A bomba TPE2 é a bomba ideal se não necessita das funções inteligentes, mas sim se quer ligar todos os sensores externos por si mesmo, se deseja que a bomba opere a uma velocidade constante ou pretende que um sistema BMS controle a bomba.

 

Pertencer à família TP, significa que as bombas TPE3 e TPE2 são do tipo acoplamento, ou seja, a bomba e o motor são unidades separadas. Consequentemente, as bombas são menos sensíveis a impurezas no líquido bombeado do que as bombas semelhantes do tipo de rotor encamisado.

Aplicações

As bombas TPE3 e TPE2 são bombas in-line que podem ser utilizadas em todos os sistemas de aquecimento, refrigeração e redes urbanas de calor. As bombas TPE3 e TPE2 diferem significativamente em termos de conforto e eficiência do sistema em várias situações. Alguns exemplos são:

  • Sistemas de aquecimento a um tubo
    Aumente a eficiência da instalação e evite penalizações por uma TPE3 que funciona com base no ΔT de todo o sistema e evita um aumento das temperaturas de retorno.
  • Sistemas de recuperação de calor
    Reduza a temperatura da água e reduza os custos: Com uma bomba de TPE2 podem ser instalados dois sensores de temperatura e a bomba adaptará o caudal circulante no sistema conforme necessário.
  • Bomba anticondensação
    Proteção da caldeira e redução do custo de funcionamento: pode utilizar a TPE3 e um sensor de temperatura em vez de utilizar uma bomba normal a funcionar à velocidade máxima. O sensor assegura permanentemente a manutenção da temperatura certa.
  • Recirculação de água quente doméstica
    Controle a temperatura da água quente e poupe: Normalmente, uma bomba de velocidade constante funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana para assegurar este fornecimento, o que é um desperdício de energia. Em vez disso, pode utilizar a TPE3 em modo de controlo de temperatura e a bomba mantém continuamente a temperatura pretendida.

Características e benefícios

  • Baixo consumo energético – Melhor que o IE4 e superior à eficiência do valor de referência do IEM.O FLOWADAPT e outros modos de controlo inteligentes garantem economia de energia, fácil comissionamento, eliminação da válvula de regulação de caudal e muito mais (TPE3 apenas)
  • Controle integrado AT – poupança dos custos de um sensor de temperatura diferencial (TPE3 apenas)
  • Comunicação inteligente para BMS
  • Vasta gama de desempenho: De 5 a 80 m3 / h Quantidade e 3-25 m Altura
  • Gama de temperatura: Temperatura do líquido: -25 oC a +120 oC; Temperatura ambiente: -20 oC a +50 oC
  • Ferro fundido como Standard. Aço inoxidável para bombas únicas até DN65

COMPARAÇÃO ENTRE A TPE3 E A TPE2

 Descrição
TPE3TPE2
INTELIGÊNCIA DO
SISTEMA
Medidor de Energia Entalpia
++
 AUTOADAPT+-
 FLOWLIMIT & FLOWADAPT
+-
 Controlo AT com 2 sensores
1 sensor interno + 1 externo
ou 2 sensores externos
Só sensores externos
 Controlo AP com 2 sensores
1 sensor interno + 1 externo
ou 2 sensores externos
Só sensores externos
MODOS DE CONTROLO
Pressão proporcional
+-
 Caudal constante
-+
Pressão constante
-+
Pressão diferencial constante
++
Temperatura constante
++
OUTROS
Várias bombas
++
 Aquecimento quando parada
++
Influência do ponto de referência
2 possibilidades
9 possibilidades
Limite ultrapassado
-+
Registo de funcionamento
+Só limitado através do Grundfos GO
Painel
+-




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochuras

Brochuras

 

TPE3

TPE3

Bombeamento inteligente em in-line para um desempenho melhorado do sistema


Contacto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00