Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
A gama Grundfos de bombas de recirculação é um produto resultante de muitos anos de experiência em engenharia. Concebidas para lidarem com grandes caudais a alturas manométricas baixas, as bombas SRP adequam-se igualmente a estações de tratamento de águas residuais e controlo de inundações.
As unidades SRP são disponibilizadas em três variantes principais - DN 300, 500 ou 800 mm, com motores de 0.8 a 24 kW. As unidades partilham muitas características com os geradores de fluxo e misturadores AMG e AFG, tornando-as imediatamente familiares para os Técnicos de Serviço, facilitando, por isso, as tarefas de manutenção.
Os desenvolvimentos mais recentes incluem um sistema vedante triplo para máxima protecção do empanque mecânico e um suporte que proporciona uma grande facilidade de instalação.
As bombas são adequadas para as seguintes aplicações: