As bombas submersíveis SP da Grundfos são reconhecidas pela elevada eficiência e fiabilidade de toda a gama. Exclusivamente construídas em aço inoxidável anti-corrosão, as bombas SP são ideais para uma grande variedade de aplicações.
As bombas SP da Grundfos representam a tecnologia mais avançada de concepção hidráulica. Construídas para proporcionarem eficiência optimizada em períodos de grande exigência, as bombas SP garantem baixos custos a longo prazo e elevada fiabilidade de funcionamento, independentemente da aplicação.
A gama Grundfos SP proporciona grande eficiência, elevada resistência à areia e outros abrasivos, protecção contra o sobreaquecimento do motor e fácil manutenção. Encontra-se disponível um sistema completo de monitorização e controlo para uma optimização constante do sistema de bombeamento.
As bombas adequam-se a: