SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Visão geral

Visão geral

As bombas doseadoras inteligentes com novos mecanismos de transmissão e ajuste constituem a solução ideal para o doseamento cada vez mais complexo. Facilitam a vida dos utilizadores fazendo com que os processos decorram de forma precisa, fiável e rentável.

As bombas doseadoras SMART Digital respondem a estes desafios oferecendo tecnologia de transmissão de ponta, uma dimensão totalmente nova em termos de facilidade de funcionamento e um sistema inteligente de controlo de caudal FlowControl. Estas características garantem processos extremamente precisos, fiáveis e rentáveis, em combinação com a melhor relação preço-desempenho possível.

Disponibilizamos três gamas de bombas diferentes, todas com potentes motores passo-a-passo de velocidade variável, fonte de alimentação universal e uma membrana totalmente em PTFE que cumpre os requisitos mais exigentes de resistência química e durabilidade.

DDA

O modelo DDA é a bomba adequada para aplicações complexas e exigentes nas quais a fiabilidade do processo seja o principal requisito. Além de uma gama de capacidade alargada e uma relação de medição precisa de até 1: 3000, oferece também a função de controlo de caudal FlowControl, monitorização de pressão, AutoFlowAdapt e medição de caudal integrada. O pacote para aplicações industriais é completado por modos de funcionamento adicionais tais como um temporizador de doseamento semanal e novas funcionalidades como purga automática.

DDC

O modelo DDC apresenta características impressionantes como funcionamento simples e intuitivo com botão rotativo de seleção e um visor LCD gráfico em mais de 25 idiomas. Adicionalmente, todos os modos de funcionamento e entradas/saídas standard, tais como o controlo analógico ou o relé de saída, podem ser integrados em sistemas de controlo. Esta bomba é adequada para utilização universal graças a características excecionais como a função SlowMode (anti cavitação) para líquidos de viscosidade elevada e ao modo de calibragem simples.

DDE

O DDE é um modelo inicial económico com todos os benefícios do Doseamento Digital, como uma relação de medição precisa máxima de 1: 1000 e um doseamento suave e contínuo. Este modelo pode substituir uma grande variedade de modelos existentes com taxas de doseamento dos 0.006 aos 6 l/h. O caudal é configurado utilizando uma escala logarítmica de 0.1 a 100 %. O controlo de impulso simples deste modelo, bem como a função de paragem externa e o sinal de nível vazio, são ideais para aplicações OEM básicas.

Características e benefícios

  • Simplicidade - manuseamento simples e visão geral e controlo perfeitos, mesmo à distância.
  • O sistema é extremamente fácil de utilizar graças ao novo botão rotativo de seleção e à navegação simples e intuitiva através de um visor LCD gráfico em mais de 25 idiomas. É possível configurar o caudal requerido diretamente no visor em ml/h, l/h ou gph.
  • O visor LCD de grandes dimensões indica o estado da bomba alterando a cor da iluminação de fundo, o que possibilita controlar o desempenho da bomba de forma rápida e fácil.

Conceção modular - flexível e adequada a qualquer ambiente ou situação

  • A nova família de bombas tem uma relação de medição precisa de até 1: 3000 / 1: 1000, reduzindo significativamente o número de diferentes modelos necessários.
  • Os modelos possuem uma chapa de montagem universal para todos os métodos de montagem mais divulgados. A função de encaixe permite a remoção rápida e fácil da bomba da chapa de montagem, sempre que necessário.
  • A flexibilidade máxima é garantida por um cubo de controlo que pode ser rodado, por uma ampla gama de ajustes e tensões de alimentação (100-240V, 50/60 Hz) e um kit de ligação hidráulico.
  • A E-box opcional permite que as bombas SMART Digital sejam integradas, ou mesmo instaladas posteriormente, em sistemas como redes Profibus complexas.

Inteligência de caudal - fiabilidade de processo otimizada

  • O sistema FlowControl impede paragens indesejáveis, mesmo com parâmetros de processo variáveis como flutuações na pressão do sistema.
  • A tecnologia utilizada nas bombas SMART Digital proporciona um diagnóstico exato da maioria das causas de avaria comuns que ocorrem durante o doseamento com bombas de membrana. Estas avarias são indicadas em texto simples no menu de alarmes.
  • Adicionalmente, a função AutoFlowAdapt garante que o processo de doseamento continua com o caudal requerido, mesmo quando submetido a influências externas. Ao dosear líquidos de desgaseificação, por exemplo, o controlo do motor é automaticamente ajustado assim que são detetadas bolhas de ar, para que as mesmas possam ser libertadas da cabeça doseadora. As flutuações da contra pressão do sistema deixam igualmente de ter impacto no caudal requerido, uma vez que os desvios são automaticamente corrigidos pelo mecanismo de regulação do motor passo-a-passo.
  • A função de medição de caudal integrada torna redundante a utilização de equipamento de medição adicional dispendioso. A medição de caudal actual é apresentada diretamente no visor e também pode ser integrada na sala de controlo através da saída analógica ou do protocolo bus, se necessário.

Processos

  • Desinfeção
  • Regulação de pH
  • CIP
  • Doseamento de substâncias químicas e biocidas
  • Precipitação e floculação
  • Filtragem
  • Osmose inversa

Aplicações

  • Tratamento de água potável
  • Tratamento de águas residuais
  • Indústria de papel e pasta de papel
  • Indústria têxtil
  • Tratamento de água de limpeza
  • Indústria alimentar e de bebidas, lacticínios
  • Tratamento de águas de torres de arrefecimento
  • Tratamento de águas de alimentação de caldeiras de baixa pressão

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochuras

Brochuras

 

Doseamento e Desinfeção

Doseamento e Desinfeção

Brochura de produto Publicação n.º: 95719920 Data de publicação: 01-02-2012

Download PDF

2190 kB - 18 páginas

SMART Digital – DDA com Profibus

SMART Digital – DDA, Profibus

Brochura de produto Publicação n.º: 97923770 Data de publicação: 01-10-2011

Download PDF

183 kB - 2 páginas

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital DDA – DDC – DDE

Brochura de produto Publicação n.º: 95726831 Data de publicação: 01-08-2012

Download PDF

5145 kB - 7 páginas

Bombas doseadoras SMART Digital de 0,0025 a 30 l/h

Bombas doseadoras SMART Digital

Brochura de produto Publicação n.º: 95726917 Data de publicação: 01-03-2012

Download PDF

266 kB - 2 páginas

Obras
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Como comprar