SL

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Detalhes técnicos
Curvas, desenhos CAD, manuais e serviço.

Visão geral

As bombas SLV e SL1 da Grundfos foram concebidas para esgotos brutos, efluentes, grandes volumes de água de superfície e água de processo em aplicações municipais, utilitárias e industriais.

As bombas estão disponíveis com impulsores SuperVortex (SLV) ou impulsores de canal de eficiência elevada (SL1), permitindo a passagem livre de sólidos até 100 mm.

As bombas SLV e SL1 são concebidas para instalação submersa permanente, como por exemplo, através de um sistema de acoplamento automático ou de calhas de guia, ou para instalação portátil em suporte de apoio adicional com uma ligação de tubagem flexível.

Aplicações

As bombas SL destinam-se a optimizar o funcionamento de um sistema. Fiabilidade, simplicidade de manutenção e compatibilidade total de sistema são algumas das suas principais vantagens.

As bombas SL destinam-se a utilização submersa em estações elevatórias, estações de tratamento de águas residuais, edifícios públicos, edifícios residenciais e indústria.

Características e benefícios

  • Ligação do cabo por ficha
  • Ligação de abraçadeira única
  • Impulsores monocanal e vortex
  • Passagem de sólidos até 100 mm
  • Empanque do tipo cartucho
  • Concepção modular
  • Tempo de indisponibilidade mínimo
  • Motor baseado em componentes de eficiência comprovada
  • Inúmeras opções de sensor.

Benefícios
  • Impulsores monocanal e vortex
  • Componentes de eficiência comprovada
  • Ligação do cabo por ficha à prova de humidade

Brochuras

 

SL - folheto do produto

Brochura
Publicação n.º 97622500
Data de publicação: 21-04-2010


SL - folheto do produto

Brochura
Publicação n.º 96907299
Data de publicação: 21-05-2010


SL - folheto do produto

Brochura
Publicação n.º 97745765
Data de publicação: 25-08-2010



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail