Bombas submersíveis de pressão SB e SBA - águas pluviais

Visão geral

Visão geral

A SB e SBA são bombas submersíveis para bombeamento de água limpa. É especialmente adequada para aplicação de águas pluviais e poços particulares. A bomba encontra-se disponível em duas versões:

SB

A Grundfos SB é uma bomba submersível para o bombeamento de água limpa. Foi concebida para utilização em aplicações domésticas. A bomba é extremamente silenciosa, e quando instalada debaixo do solo num depósito de recolha de águas pluviais ou poço, o ruído deixará de ser um problema. A bomba SB exige um controlador externo, como o PM para funcionamento automático.

Características e benefícios

  • Seleção flexível – Bomba + controlador
  • Controlo e monitorização completos
  • Controlador de fácil acesso – para serviço & substituição

SBA

A nova Grundfos SBA é uma unidade tudo em um completa. Foi concebida tendo como base a já conhecida SB, mas inclui uma unidade de controlo integrada – eliminando a necessidade de um controlador externo.

A SBA é literalmente uma solução plug- and pump (ligue e está  pronta a bombear). Depois de instalada e ligada à tubagem, a única coisa que precisa de fazer é ligar a bomba.

Características e benefícios

  • Seleção fácil – uma unidade
  • Instalação fácil – uma unidade
  • Instalação flexível – sem controlador dentro da casa

Todas as bombas SB e SBA estão disponíveis em duas variantes

  • Com filtro de aspiração integrado (1 mm)
  • Ou com entrada lateral, que inclui tubagem de aspiração flexível com filtro de aspiração flutuante (1 mm).

Todas as variantes estão disponíveis com ou sem interruptor de nível:

O interruptor de nível pode ser usado para funcionamento automático ou proteção da bomba contra funcionamento em seco.  

Aplicações

As bombas submersíveis SB e SBA destinam-se ao bombeamento de água limpa, sendo especialmente adequada para aplicações de águas pluviais.

Características e benefícios

  • Funcionamento silencioso
  • Elevada fiabilidade
  • Proteção integrada
  • Filtro de aspiração flutuante
    O modelo com filtro de aspiração bombeia a água abaixo da superfície da água, onde a água é limpa e isenta de partículas sólidas.

Características adicionais da SBA:

  • Simplicidade – unidade tudo em um
  • Instalação fácil – sem unidade de controlo externa
  • Proteção contra funcionamento em seco integrada
  • Reinício automático após funcionamento em seco
  • Olhal de elevação

Benefícios

  • Funcionamento silencioso
  • Elevada fiabilidade
  • Proteção integrada
Brochuras

Brochuras

 

GRUNDFOS PUMPS FOR HOME AND GARDEN

GRUNDFOS PUMPS FOR HOME AND GARDEN (Product brochure)

No matter what volume, pressure, lift or liquid to be pumped, Grundfos can supply precisely the pump needed for the task in hand.

Grundfosliterature-4347790.pdf (8 MB)

Looking for the perfect pressure solution?

Pressure Manager (Product brochure)

Looking for the perfect pressure solution

Grundfosliterature-3065979.pdf (4 MB)

SB & SBA, reliable submersible pressure pumps

SB & SBA (Product brochure)

The Grundfos SB is a submersible pump for the pumping of clean water. It is designed for use in domestic applications. The new Grundfos SBA is a complete all-in-one unit. It is built on the proven SB platform, but comes with an integrated control unit – eliminating the need for an external pump controller.

Grundfosliterature-5141099.pdf (1 MB)

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00