RSI novo inversor solar renovável - bombas trifásicas

Visão geral

Visão geral

O RSI é um inversor solar da Grundfos especificamente desenvolvido para o acionamento de bombas centrífugas. Para além da conversão da energia fotovoltaica em tensão alternada trifásica, o RSI faz ainda a variação de velocidade e pode ser usado tanto em sistemas novos como existentes, desde que as especificações do motor sejam compatíveis.

O RSI integra, para além da entrada de tensão DC, uma entrada de tensão AC para alimentação a partir da rede ou de um gerador. Em caso de quebra de produção do painel fotovoltaico, a entrada da rede funciona como uma alimentação redundante garantido o funcionamento da bomba.

Características e benefícios

  • Rastreamento de ponto de potência máximo (MPPT)
  • Compatibilidade AC / DC
  • Assistente de configuração com a biblioteca de produtos Grundfos
  • Proteção de sobretensão e subtensão
  • Proteção de sobrecarga
  • Proteção de sobrecorrente
  • Proteção contra temperatura excessiva
  • Proteção sem carga
  • Memória do histórico de operações
  • Painel de controlo destacável
  • Classe de proteçãoIP66

Aplicação

O RSI foi projetado para operação contínua e intermitente. O sistema é adequado para vários sistemas de abastecimento de água, incluindo a irrigação com bombas submersíveis ou bombas instaladas em meio seco, proporcionando assim uma vasta gama de aplicações em contexto de energias
renováveis.

Contacto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00

Telefone

(+351) 21 440 76 00
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00

Telefone

(+351) 21 440 76 00