As bombas higiénicas lobulares da gama NOVAlobe proporcionam um funcionamento fiável, eficiente e higiénico mesmo sob as condições mais exigentes. As bombas destinam-se especialmente a meios viscosos e para aplicações nas quais seja necessário um bombeamento ou doseamento suave. Construídas com materiais de elevada qualidade, de modo a cumprirem as mais rígidas normas de higiene, como por exemplo, EHEDG, QHD e GOST. As bombas suportam CIP e SIP e cumprem todos os requisitos GMP relativos a materiais aprovados pela FDA.
A sua robustez de construção mantém as bombas a funcionar mesmo em condições de elevado volume de funcionamento e com meios difíceis. Para permitir rapidez nos procedimentos de manutenção, as bombas são concebidas com facilidade de acesso e permitindo a rápida remoção e substituição de componentes.
Aplicações
- Laticínios (iogurte, manteiga, queijo, coalho, etc.)
- Processamento alimentar (molhos, temperos, comida de bebé, massa, etc.)
- Bebidas sem álcool (concentrados, sumos)
- Confeitaria e açúcar (caramelo, chocolate, etc.)
- Carne (carne para salsichas, comida para animais, etc.)
- Indústria cervejeira (levedura)
- Caldo de fermentação / vacinas
- Plasma sanguíneo
- Champôs, loções, pastas dos dentes, etc.
- Polpa e filtragem de papel, doseamento de polímero, etc.
- Tinta/colas
- Químicos (óleo, etc.)
Características e benefícios
- Manuseamento suave de produtos sensíveis
- Materiais: AISI 316L (1.4404/1.4435) com superfície electropolida até Ra < 0.4µm
- Fácil manutenção, concepção de design modular - menos tempo de indisponibilidade
- Design higiénico exclusivo (EHEDG, QHD, GOST e FDA)
- Capacidades CIP e SIP (DIN EN 12462)
- Sistema hidráulico optimizado para elevada eficiência e baixo consumo de energia
- Diversos motores, incluindo motores anti-deflagrantes (ATEX), motores com conversor de frequência integrado (variação de velocidade) e motores de elevada eficiência
- Múltiplos sistemas de empanque intercambiáveis, incluindo empanques mecânicos duplos e vedantes O-ring com diversas opções de materiais
- Bombas blindadas, especialmente úteis para a indústria cervejeira e de lacticínios
- Três tipos de rotor diferentes disponíveis (um lóbulo, dois lóbulos ou lóbulos múltiplos)
- Design robusto para trabalhos que exijam resistência elevada
- Disponível uma versão montada em carrinho
- Podem ser montados revestimentos térmicos nas bombas para a tampa frontal e/ou câmara do rotor para manter a temperatura do líquido constante (a pedido)
- Válvula integrada de alívio de pressão (carga pneumática/elevação pneumática) disponível para proteger o sistema de excesso de pressão (a pedido)