NK, NKE

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Detalhes técnicos
Curvas, desenhos CAD, manuais e serviço.

Visão geral

As bombas NK/NKG da Grundfos são utilizadas em abastecimento de água, pressurização e transferência de líquidos em indústrias, AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), rega e indústrias de processamento.
As bombas de aspiração axial Grundfos são adequadas a uma grande variedade de aplicações que exijam um abastecimento fiável e económico. As bombas de aspiração axial são utilizadas em cinco principais áreas de aplicação: abastecimento de água, pressurização e transferência de líquidos em indústrias, AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e rega.
 
As NK/NKG são bombas monocelulares centrífugas, não auto-ferrantes, com aspiração axial, orifício de descarga radial e veio horizontal. A gama NK/NKG da Grundfos inclui uma série de bombas de acoplamento longo que cumprem totalmente as normas EN733 ou ISO2858. A concepção da bomba permite a remoção do motor, acoplamento, caixa de rolamento e impulsor sem perturbar o corpo da bomba ou as tubagens. Mesmo nas bombas de maiores dimensões, a manutenção pode ser efectuada por uma só pessoa com recurso a uma grua. A gama de bombas ISO2858 está disponível com rolamentos com 100,000 horas de vida útil e pode ser equipada com duplo empanque. Estão disponíveis numa versão em aço inoxidável como opção.

Aplicações

A Grundfos oferece uma gama virtualmente ilimitada de bombas com aspiração axial (NK) de acoplamento longo. A sua robustez e fiabilidade tornam estas bombas ideais para utilização em ambientes exigentes como os seguintes:

  • Redes urbanas de calor
  • Sistemas de aquecimento de edifícios residenciais
  • Sistemas de ar condicionado
  • Sistemas de refrigeração
  • Sistemas de lavagem
  • Outros sistemas industriais.

 

Características e benefícios

  • Hidráulica optimizada no corpo e impulsor = caudal ininterrupto
  • Vedante O-ring entre o corpo da bomba e a tampa = nenhum risco de fugas
  • Corpo, impulsor e anel de desgate em materiais diferentes = resistência anti-corrosão melhorada, nenhum elemento preso
  • Concepção da bomba que permite uma desmontagem mais fácil em caso de manutenção
  • A bomba é electrorrevestida para aumentar a sua resistência anti-corrosão
  • Disponível com motores IE1, IE2 e IE3
  • PN 10/16 e 25 bar
  • Temperaturas até 180 °C
  • Disponível com diversos empanques e materiais.

Benefícios
  • Facilidade de assistência
  • E-soluções
  • Soluções de duplo empanque

Brochuras

 

NK - folheto do produto

Folheto do produto
Publicação n.º V7160550
Data de publicação: 02-05-2007

1316 kb


NK - folheto do produto

Folheto do produto
Publicação n.º 96905269
Data de publicação: 17-12-2009

1086 kb



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail