MULTILIFT

Visão geral

Visão geral

As estações elevatórias Grundfos MULTILIFT são soluções avançadas e económicas, concebidas para recolher águas residuais domésticas no interior dos edifícios e elevá-las a um nível superior, no caso de aplicações sanitárias que estão localizadas abaixo do nível do retorno de água.

A MULTILIFT é adequada para novos edifícios, bem como para situações de remodelações. A unidade é constituída por um tanque robusto e estanque, motor(es), deteção de nível, controlador e válvula de retenção. A unidade é fornecida montada e pronta a ser instalada.

Esta solução está disponível com uma ou duas bombas. Com seis capacidades diferentes de tanques desde 44 l a 450 l e até nove capacidades diferentes de bombas para cada tanque, a unidade é adequada para drenar um edifício de qualquer dimensão – desde a cave de uma habitação unifamiliar até um shopping.

Bombas fiáveis com uma hidráulica especial eliminam sólidos e fibras típicos das águas residuais domésticas. Apesar do espaço limitado que ocupam (0.25 a 1.6 m², as unidades são capazes de drenar de 1,680 l a 14,400 l por hora).

Graças a um design, serviço e manutenção superiores, os custos são reduzidos ao mínimo.

Aplicações

Localizadas na cave de qualquer tipo de edifício, as estações elevatórias MULTILIFT são adequadas para as seguintes aplicações:

  • proteger as aplicações sanitárias contra o retorno de água do sistema de esgotos.
  • permitir a drenagem quando as aplicações sanitárias estão localizadas abaixo do nível do sistema de drenagem ou afastadas deste.
  • drenar edifícios inteiros localizados em declives como uma alternativa mais económica às estações de bombeamento em betão.
  • drenar edifícios cuja localização encontra-se afastada da rede pública de esgotos, evitando assim trabalhos de escavação
  • evacuar as águas residuais de edifícios onde a estrutura das caves foi alterada; A MULTILIFT utiliza as tubagens de drenagem existentes, evitando a mudança de tubagens no exterior do edifício.

Características e benefícios

  • Funcionamento automático e monitorização através de controladores avançados
  • Unidades completas e pré-montadas, incluindo todas as ligações
  • Tanques robustos e estanques a pressão e odores concebidos com polietileno, e ocupando pouco espaço
  • Conceção avançada de tanque, sensor de nível e design de bombas para funcionamento e evacuação de águas residuais de elevada fiabilidade
  • Manutenção fácil, limpa e rápida devido à localização das bombas, sensor de nível e válvulas.
  • As unidades com duas bombas asseguram a drenagem, também em caso de avaria de uma bomba.

Para informações mais detalhadas, consulte o catálogo comercial.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Fornecida pré-montada
  • Fiabilidade elevada
  • Funcionamento totalmente automático
Brochuras

Brochuras

 

Wastewater products

Águas Residuais

Catálogo comercial
Publicação nº: 97512325
Data de publicação: 17-12-2009

Download PDF

3733 kb

Multilift – product brochure

Multilift

Catálogo comercial
Publicação nº: 96486250
Data de publicação: 01-01-2012

Download PDF

8638 kb

Contacto
Companhia de vendas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefone

(+351) 21 440 76 00