Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
As gamas MAXA/MAXANA são constituídas por bombas centrífugas monocelulares com aspiração axial em aço inoxidável, concebidas para trabalhos que exigem uma resistência elevada numa grande variedade de aplicações das indústrias alimentar e de bebidas, processos químicos e industriais e de eliminação de águas residuais.
As principais dimensões e características correspondem a DIN EN 733 / DIN EN 22858.
As bombas MAXA estão disponíveis numa versão especial com especificações em conformidade com as normas de higiene. Estas suportam CIP/SIP e podem cumprir os requisitos GMP relativos a material aprovado pela FDA (a pedido).
As principais aplicações são na indústria cervejeira, indústrias alimentares e de bebidas, e tratamento de águas. No entanto, a gama MAXA/MAXANA cumpre também os requisitos da indústria farmacêutica, tratamento de superfícies, indústria têxtil, etc.